??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1194158 - PLC-OPT- 24DC/ 24DC/ 5/ACT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1194158
MANUID
Product number of the Manufacturer
1194158
DESCSHORT
Description short
Module à relais statique
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE pour fonctions de sortie, comprenant un bloc de jonction de base PLC-BSC.../ACT à raccordement Push-in et un relais miniature enfichable à semi-conducteurs, pour montage sur rail DIN NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 24  V  DC, sortie : 3 ... 33 V  DC/5  A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/ 5/ACT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151248895
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA303
perte en puissance
0.220 W
AAP798
Norme d'application
IEC 60947-5-1
BAB392
certificats et homologations
EAC
AAF040
poids net
0.0581 kg
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
BAC065
type de tension d’entrée
DC
AAF691
max. output voltage
33 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
5 A
BAB968
type de tension de sortie
DC
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAO663
GTIN
4063151248895
AAW338
Manufacturer product designation
Module à relais statique
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE pour fonctions de sortie, comprenant un bloc de jonction de base PLC-BSC.../ACT à raccordement Push-in et un relais miniature enfichable à semi-conducteurs, pour montage sur rail DIN NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 24  V  DC, sortie : 3 ... 33 V  DC/5  A
AAO057
Product type
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/ 5/ACT
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1194158
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink