??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1197207 - SACB- 4/3-L- 5,0PUR-M8 HD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1197207
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1197207
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Box
DESCLONG
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 3, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SACB- 4/3-L- 5,0PUR-M8 HD
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151256326
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-104
AAC820
min. Betriebstemperatur
-25 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
80 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized
BAF016
Breite
30 mm
BAA020
Höhe
20 mm
BAB577
Tiefe
85.5 mm
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
AAB733
Kabellänge
5 m
AAB734
Kabellänge konfigurierbar
Nein
AAB228
Anschluss für NPN-Sensor vorhanden
Nein
AAB394
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen
M8
AAB901
max. Strombelastbarkeit (pro E/A-Signal)
2 A
AAB903
max. Summenstrom
6 A
AAP381
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz
1
AAP680
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
4
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
AAC104
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Ja
BAD574
Potenzialtrennung vorhanden
Nein
AAI870
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
3
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
not relevant
BAD834
Explosionsschutz Kategorie für Staub
not relevant
AAO663
GTIN
4063151256326
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Box
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 3, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein
AAO057
Herstellerprodukttyp
SACB- 4/3-L- 5,0PUR-M8 HD
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink