??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1198841 - SPT-THR 2,5/ 2-H-5,0 P14 R24
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1198841
MANUID
Product number of the Manufacturer
1198841
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction C.I.
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 32 A, tension de référence (III/2): 400 V, section nominale: 4 mm², nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 2, gamme d'articles: SPT 2,5/..-H-THR, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage THR, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: noir, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 1,4 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: Sangle en largeur de 24 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SPT-THR 2,5/ 2-H-5,0 P14 R24
INTNO
GTIN-Code
4063151260712
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
125
QUANTITYINT
Quantity Scale
125
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink