??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
voestalpine
Beschreibung
12.2 - Überlaufkeile / Stahl gehärtet mit und ohne Festschmierstoff
Stückliste
19393
IDENTNR
Ident-Nr.
WERKSTOFF
Werkstoff
B
Breite b ±0.5
mm
L
Länge L ±0.2
mm
S
Dicke s ±0.05
mm
B1
Breite b1 ±0.2
mm
L1
Länge L1 ±0.2
mm
D1
H13
14 mm
D2
H13
20 mm
S1
15 mm
R
3 mm
R1
5 mm
R2
±0.02
15 mm
L2
+0.05
95.14 mm
B2
20 mm
ZS
Zyl.-Schraube DIN EN ISO 4762
3 x M12
GEWICHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84833080