0522800005
Aircomp
Air preparation
12 shut-off slow start combination
line 052 1-2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/12_unite0_sezionamento_avviamento/linea_052_1-2/unite0_sezionamento_avviamento_052.prj},{NB=0522800005},{CODE=0522800005},{REF=SVAV 1/2 052 P Ø4},{V=Pneumatico},{Q=1570},{QS=1000},{C=G1/2”},{CC=G1/4\"},{PMAX=10},{PMIN=3},{TT=},{T=-5 / +50},{CP=60},{P=0,64},{NBCUSTOM=0522800005},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\12_unità_sezionamento_avviamento\\linea_052_1-2\\unità_sezionamento_avviamento_052\\052_svav.csv},{NNCUSTOM=Unita? sezionamento avviamento},{NTCUSTOM=SVAV 1/2\" 052},{LINACUSTOM=0522800005},{STEPFILE=052 SVAV 12 pneumatico},{PNGFILE=052_svav_image},{DWGFILE=052_svav_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\12_unità_sezionamento_avviamento\\linea_052_1-2\\unità_sezionamento_avviamento_052}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
12 shut-off slow start combination - SVAV 1/2" 052
Bill of material
0522800005
CODE
Code
0522800005
0522800005
REF
Reference
SVAV 1/2 052 P Ø4
SVAV 1/2 052 P Ø4
V
Version
Pneumatico
Pneumatico
Q
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
1570
Nl/min
QS
Exhaust Flow rate (p1=10 bar DP= 1 bar)
1000
Nl/min
C
IN-OUT Connections
G1/2”
Pollici
CC
exhaust port
G1/4"
Pollici
PMAX
Max Inlet pressure
10
bar
PMIN
Minimum working pressure
3
bar
TT
Voltage
T
Working temperature
-5 / +50
°C
CP
Max Torque
60
Nm
P
Weight
0,64
0,64
Kg