??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1200102 - CRIMPFOX 4 IN 1 SET
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1200102
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1200102
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Werkzeugkoffer
DESCLONG
Langbeschreibung
Werkzeugkoffer, Kontaktart: Aderendhülsen, Querschnitt min.: 0,5 mm², Querschnitt max.: 2,5 mm², Verpressung: Indent-Crimp
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CRIMPFOX 4 IN 1 SET
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626042398
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
180 mm
BAC673
max. Leiterquerschnitt
2.500 mm^2
BAC736
min. Leiterquerschnitt
0.500 mm^2
BAD875
Nettogewicht
600 g
AAG666
Beschichtung des Griffes
Kunststoffhüllen
AAG800
Zwangssperre vorhanden
Ja
AAG801
Anzahl der Crimpnester
1
AAG797
Art der Übersetzungsmechanik
mehrfach
AAG798
Kunststoffkragen vorhanden
Nein
AAG799
Positionierer vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626042398
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Werkzeugkoffer
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Werkzeug zur Verarbeitung von Aderendhülsen nach DIN 46228-4 0,5 mm² bis 2,5 mm² ausgestattet mit Zwangssperre, Schneid-, Abisolier-, Verdrill- und Crimpeinheit, mit drei Magazinen, inklusive je ein Streifen Aderendhülsen von 0,5 mm² ... 2,5 mm², verpackt im robusten Kunststoffkoffer
AAO057
Herstellerprodukttyp
CRIMPFOX 4 IN 1 SET
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink