??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1200102 - CRIMPFOX 4 IN 1 SET
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1200102
MANUID
Product number of the Manufacturer
1200102
DESCSHORT
Description short
Malette à outils
DESCLONG
Description long
Malette à outils, type de contact: Embouts, section min.: 0,5 mm², section max.: 2,5 mm², sertissage: Indent à sertir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CRIMPFOX 4 IN 1 SET
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626042398
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
180 mm
BAC673
section de câble maximum
2.500 mm^2
BAC736
section de conducteur minimum
0.500 mm^2
BAD875
poids net
600 g
AAG666
grip casing
plastic sleeve
AAG800
crimping lock present
Yes
AAG801
number of crimp nests
1
AAG797
type of gear ratio mechanism
multiple
AAG798
plastic collar present
No
AAG799
positioner present
No
AAO663
GTIN
4055626042398
AAW338
Manufacturer product designation
Malette à outils
AAU734
Manufacturer product description
Outil pour le traitement des embouts de 0,5 mm² à 2,5 mm², conformément à la norme DIN 46228-4, équipé d'un dispositif de blocage, d'une unité de coupe, de dénudage, de torsion et de sertissage, avec trois chargeurs, y compris une bande d'embout de 0,5 mm² ... 2,5 mm², emballé dans un coffret robuste en plastique
AAO057
Product type
CRIMPFOX 4 IN 1 SET
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82032000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink