??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1200162 - SF-LTX SET
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1200162
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1200162
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Werkzeug-Set
DESCLONG
Langbeschreibung
Werkzeug-Set
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SF-LTX SET
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626165974
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAI349
Anzahl der Steckeinsätze
0
AAL690
Heizung-/Sanitärmonteur-Set vorhanden
Nein
AAL494
Elektromonteur-Set vorhanden
Nein
AAI278
Anzahl der Kabelschneider
0
AAI286
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher (PH)
0
AAI287
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher (PZ)
0
AAI257
Anzahl der Feilen
0
AAI299
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
AAI260
Anzahl der Gabelschlüssel
0
AAI259
Anzahl der Führungsbohrer
0
AAI327
Anzahl der Randversenker
0
AAI298
Anzahl der Lochsägen
0
AAI268
Anzahl der Heißluftgebläse
0
AAI272
Anzahl der HSS-Spiralbohrer
0
AAL333
Anzahl der Messgeräte
0
AAI351
Anzahl der Steckschlüssel
0
AAI328
Anzahl der Ringschlüssel
0
AAI367
Anzahl der Schraubendreher (Innensechsrund)
9
AAI341
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher
0
AAI350
Anzahl der Stecknüsse
0
AAI359
Anzahl der Stufenbohrer
0
AAI354
Anzahl der Steinbohrer
0
AAI283
Anzahl der Werkzeuge für Koaxial-Kabel
0
AAI271
Anzahl der Holzbohrer
0
BAG237
Verpackung
Systemverpackung
AAI592
Gesamtzahl der Werkzeuge
9
AAO663
GTIN
4055626165974
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Werkzeug-Set
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Winkelschlüssel-Set, Torx, metrisch, TX 8, 9, 10, 15, 20, 25; 27, 30, 40 mm, 9-tlg., BlackLaser-Oberfläche, im praktischen Halter
AAO057
Herstellerprodukttyp
SF-LTX SET
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82060000
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink