??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1200283 - WIREFOX SAC-1/SB
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1200283
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1200283
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ersatzmesser für Abisolierwerkzeug
DESCLONG
Langbeschreibung
Ersatzmesser für Abisolierwerkzeug
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WIREFOX SAC-1/SB
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626367507
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
51
BAF016
Breite
5.500 mm
BAB264
min. Dicke
4.500 mm
BAA018
Länge
12 mm
AAG647
Form der Klinge
Messerkassette
AAL291
Abbrechklingen vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626367507
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Ersatzmesser für Abisolierwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Ersatzmesser
AAO057
Herstellerprodukttyp
WIREFOX SAC-1/SB
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82089000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink