??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1200291 - CUTFOX 50 STEEL/SB
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1200291
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1200291
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ersatzmesser
DESCLONG
Langbeschreibung
Ersatzmesser, Querschnitt min.: 50 mm², Querschnitt max.: 500 mm², schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CUTFOX 50 STEEL/SB
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626405667
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF281
Verwendung für Produkt
Ersatzmesser, für CUTFOX 50 STEEL, für Kupfer und Aluminium bis 50 mm Ø, für stahlarmierte CU/AL Leitungen, für flex. Stahlseile bis 12 mm Durchmesser
AAO663
GTIN
4055626405667
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Ersatzmesser
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Ersatzmesser, für CUTFOX 50 STEEL, für Kupfer und Aluminium bis 50 mm Ø, für stahlarmierte CU/AL Leitungen, für flex. Stahlseile bis 12 mm Durchmesser
AAO057
Herstellerprodukttyp
CUTFOX 50 STEEL/SB
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82089000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink