??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1200294 - SF-ASD 16
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1200294
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1200294
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Akkuschrauber
DESCLONG
Langbeschreibung
Akkuschraubendreher, inkl. Akku, Zweiganggetriebe, Rechts-, Linkslauf und 16-stufiger Kupplung bis 450 U/min, Sechskantschnellanschluss.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SF-ASD 16
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626666426
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
45 mm
BAA020
Höhe
172 mm
BAA018
Länge
266 mm
AAF583
Nennspannung
3.600 V
BAE098
max. Drehmoment
4.300 0173-1#05-AAA212#003
AAI036
Gewicht mit Akkupack
0.465 kg
AAI048
Kapazität des Akkus
2 0173-1#05-AAA300#003
AAI047
Akkuspannung
3.600 V
AAI039
max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang)
450 1/min
AAJ776
max. Leerlaufdrehzahl (3. Gang)
0 1/min
AAI038
min. Leerlaufdrehzahl (1. Gang)
0 1/min
AAI040
min. Leerlaufdrehzahl (2. Gang)
0 1/min
AAI037
max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang)
450 1/min
AAJ775
min. Leerlaufdrehzahl (3. Gang)
0 1/min
AAJ031
max. Drehmomenteinstellung
4.300 0173-1#05-AAA212#003
AAJ032
min. Drehmomenteinstellung
0.200 0173-1#05-AAA212#003
AAO663
GTIN
4055626666426
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Akkuschrauber
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Akkuschraubendreher, inkl. Akku, Zweiganggetriebe, Rechts-, Linkslauf und 16-stufiger Kupplung bis 450 U/min, Sechskantschnellanschluss.
AAO057
Herstellerprodukttyp
SF-ASD 16
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84672920
COO
Herstellerland
TW
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink