??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1201853 - CRIMPFOX ZA 2
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1201853
MANUID
Product number of the Manufacturer
1201853
DESCSHORT
Description short
Pince à sertir
DESCLONG
Description long
Pince à sertir, section min.: 0,5 mm², section max.: 6 mm², sertissage: Sertissage à quatre pans, noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CRIMPFOX ZA 2
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918017552
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
122
BAA018
longueur
195 mm
BAC673
section de câble maximum
6 mm^2
BAC736
section de conducteur minimum
0.500 mm^2
BAD875
poids net
261 g
AAG796
function type
single
AAG800
crimping lock present
No
AAG801
number of crimp nests
1
AAG797
type of gear ratio mechanism
simple
AAG798
plastic collar present
No
AAG799
positioner present
No
AAO663
GTIN
4017918017552
AAW338
Manufacturer product designation
Pince à sertir
AAU734
Manufacturer product description
Pince à sertir, pour embouts selon DIN 46228-1 : 1992-08 et DIN 46228-4 : 1990-09
AAO057
Product type
CRIMPFOX ZA 2
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82032000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink