??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1202888 - CRIMPFOX-TC MP-6
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1202888
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1202888
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpzange mit Digitalanzeige
DESCLONG
Langbeschreibung
Presszange, für gedrehte Kontakte, universelle Querschnittseinstellung, bis max. 6,0 mm², Digitalanzeige mit 0,01 mm Schrittweite, Zwangssperre entriegelbar, notwendiges Zubehör Locator zur Kontaktpositionierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CRIMPFOX-TC MP-6
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151267711
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
236 mm
BAC673
max. Leiterquerschnitt
6 mm^2
BAC736
min. Leiterquerschnitt
0.140 mm^2
BAD875
Nettogewicht
1140.700 g
AAG666
Beschichtung des Griffes
Mehrkomponentenhüllen
AAK209
Ausführung/Betätigung
mechanisch Einhand
AAG800
Zwangssperre vorhanden
Ja
AAG801
Anzahl der Crimpnester
1
AAG797
Art der Übersetzungsmechanik
mehrfach
AAG798
Kunststoffkragen vorhanden
Ja
AAG799
Positionierer vorhanden
Ja
AAO663
GTIN
4063151267711
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpzange mit Digitalanzeige
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Presszange, für gedrehte Kontakte, universelle Querschnittseinstellung, bis max. 6,0 mm², Digitalanzeige mit 0,01 mm Schrittweite, Zwangssperre entriegelbar, notwendiges Zubehör Locator zur Kontaktpositionierung
AAO057
Herstellerprodukttyp
CRIMPFOX-TC MP-6
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink