??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1204041 - CRIMPSET 6/25 LEER
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1204041
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1204041
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sortimentkasten
DESCLONG
Langbeschreibung
Sortimentkasten, Länge: 206 mm, Breite: 357 mm, Höhe: 48 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CRIMPSET 6/25 LEER
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918018771
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
357 mm
BAA018
Länge
206 mm
AAL072
leitfähig (ESD)
Nein
AAJ424
Anzahl der Einsatzkästen
0
AAP705
Anzahl der Unterteilungen
10
BAG379
stapelbar
Nein
AAO663
GTIN
4017918018771
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sortimentkasten
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sortimentkasten, aus Metall, unbestückt
AAO057
Herstellerprodukttyp
CRIMPSET 6/25 LEER
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
73269098
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink