??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1205100 - ME-IO 18,8 C 8U 7016
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1205100
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1205100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuseabdeckung
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschienengehäuse, 8U, Gehäuseabdeckung, Breite: 18,9 mm, Höhe: 87,8 mm, Tiefe: 26 mm, Farbe: anthrazitgrau (7016)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ME-IO 18,8 C 8U 7016
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151271596
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
70
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAF016
Breite
18.900 mm
BAA020
Höhe
87.800 mm
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
AAF040
Nettogewicht
0.008 kg
BAB577
Tiefe
26 mm
BAB664
Werkstoff
Polyamide
AAB708
Gehäuse anreihbar
Ja
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
AAB709
Gehäuseart
geschlossen
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAB769
Lüftungsöffnung vorhanden
Nein
AAC271
Schirmung vorhanden
Nein
BAH487
Integrierte Leiterplattenanschlusstechnik vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4063151271596
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gehäuseabdeckung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschienengehäuse, 8U, Gehäuseabdeckung, Breite: 18,9 mm, Höhe: 87,8 mm, Tiefe: 26 mm, Farbe: anthrazitgrau (7016)
AAO057
Herstellerprodukttyp
ME-IO 18,8 C 8U 7016
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
480
QUANTITYINT
Mengenstaffel
12
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink