??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1206463 - SZK PZ2 VDE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1206463
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1206463
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schraubendreher
DESCLONG
Langbeschreibung
Schraubendreher
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SZK PZ2 VDE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918170929
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAG644
Abtriebsgröße
PZ2
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
BAD875
Nettogewicht
97.450 g
BAB146
Gesamtlänge
205 mm
AAG615
VDE-geprüft
Nein
AAM090
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Ja
BAF500
Länge der Klinge
100 mm
AAG645
Werkstoff der Klinge
Werkzeugstahl
AAG655
Durchmesser der Klinge
6 mm
AAL327
antimagnetisch vorhanden
Nein
AAG653
Kappe drehbar
Nein
AAG654
Klinge durchgehend
Nein
BAE894
Ausführung des Griffes
2-Komponenten
AAL759
Klemmeinrichtung vorhanden
Nein
AAG650
Vergütung der Abtriebsspitze
laserbehandelt
AAG646
Länge der Klinge (imperial)
100 mm
BAB118
Durchmesser des Griffes
37 mm
AAM094
Sechskant an Klinge vorhanden
Nein
AAG652
Betätigungssechskant vorhanden
Nein
AAG649
Werkstoff der Schlagkappe
Kunststoff
BAF655
Material des Griffes
Zweikomponenten
AAG656
Länge des Griffes
105 mm
AAL350
Ausführung funkenarm
Nein
AAG648
Bezugsnorm der Abtriebsspitze
ISO 8764-PZ
AAG647
Form der Klinge
Phillips
AAM010
Präzisionsausführung vorhanden
Ja
AAG658
Schlüsselweite des Betätigungssechskants
0 mm
AAG651
Abrollschutz vorhanden
Ja
AAG657
Schlüsselweite (Sechskantklinge)
0 mm
AAO663
GTIN
4017918170929
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schraubendreher
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schraubendreher, Kreuz PZ, VDE isoliert, Größe: PZ 2 x 100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz
AAO057
Herstellerprodukttyp
SZK PZ2 VDE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
82054000
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink