??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1206573 - NS 35/15 CAP
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1206573
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1206573
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Endkappe
DESCLONG
Langbeschreibung
Endkappe, Material: PP, unbeschichtet, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NS 35/15 CAP
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918173036
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
37.500 mm
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
AAB638
geeignet für
T-Schiene
AAG182
Breite der Abdeckung
7 mm
AAO663
GTIN
4017918173036
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Endkappe
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/15
AAO057
Herstellerprodukttyp
NS 35/15 CAP
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink