??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1207572 - PPS CD BLADE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1207572
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1207572
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ersatzmesser
DESCLONG
Langbeschreibung
Ersatzmesser
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PPS CD BLADE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918895211
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
68 mm
BAB264
min. Dicke
3.500 mm
BAA018
Länge
225 mm
AAG647
Form der Klinge
Trapezklinge
AAL291
Abbrechklingen vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918895211
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Ersatzmesser
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Ersatzmesser für Verdrahtungskanalschneider
AAO057
Herstellerprodukttyp
PPS CD BLADE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82073090
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink