??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1208053 - FOC-PP-17S24-LCD12-OM1
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1208053
MANUID
Product number of the Manufacturer
1208053
DESCSHORT
Description short
Répartiteur
DESCLONG
Description long
Répartiteur, type: Module pour profilé, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 24, matériau: Métal, type de raccordement: Connecteurs circulaires M17, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris, Ethernet
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FOC-PP-17S24-LCD12-OM1
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151275082
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
21
BAF016
Largeur
40 mm
BAA020
hauteur
130 mm
AAF040
poids net
0.662 kg
BAB577
profondeur
115 mm
AAO663
GTIN
4063151275082
AAW338
Manufacturer product designation
Répartiteur
AAU734
Manufacturer product description
Répartiteur, type: Module pour profilé, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 24, matériau: Métal, type de raccordement: Connecteurs circulaires M17, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris, Ethernet
AAO057
Product type
FOC-PP-17S24-LCD12-OM1
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1208053
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85367000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink