??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1208053 - FOC-PP-17S24-LCD12-OM1
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1208053
MANUID
Product number of the Manufacturer
1208053
DESCSHORT
Description short
Distributore
DESCLONG
Description long
Distributore, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, numero poli: 24, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connettori a spina tonda M17, uscita cavo: sopra e sotto, misura custodia: 1, colore: grigio, Ethernet
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FOC-PP-17S24-LCD12-OM1
PREVIEW
Scatola di distribuzione per guida DIN 12x LC Duplex su M17 24 poli
INTNO
GTIN-Code
4063151275082
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
21
BAF016
larghezza
40 mm
BAA020
altezza
130 mm
AAF040
Mass
0.662 kg
BAB577
profondità
115 mm
AAO663
codice EAN
4063151275082
AAW338
Manufacturer product designation
Distributore
AAU734
Manufacturer product description
Distributore, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, numero poli: 24, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connettori a spina tonda M17, uscita cavo: sopra e sotto, misura custodia: 1, colore: grigio, Ethernet
AAO057
Product type
FOC-PP-17S24-LCD12-OM1
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1208053
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85367000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink