??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1209855 - SHN 5.5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1209855
MANUID
Product number of the Manufacturer
1209855
DESCSHORT
Description short
Outil
DESCLONG
Description long
Outil
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SHN 5.5
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356178747
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
122
AAC895
diamètre
33 mm
BAA018
longueur
168 mm
BAB664
matériau
alloyed tool steel
BAE401
Conditions de livraison
BAB521
désignation
without requirement
BAB576
poids de l'objet
0.073 kg
AAO868
Taille de clé
5.500
AAG615
VDE tested
No
AAL535
flexible shaft present
No
AAM090
isolation protection (1000 V) present
Yes
BAA558
certificat qualité du matériau employé
No explosion protection
BAA845
Longueur de la tige
70 mm
AAO663
GTIN
4046356178747
AAW338
Manufacturer product designation
Outil
AAU734
Manufacturer product description
Clé à douille, ouverture 5,5 mm
AAO057
Product type
SHN 5.5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
82054000
COO
Country of origin
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink