??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1209923 - SHN 13
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1209923
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1209923
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Werkzeug
DESCLONG
Langbeschreibung
Werkzeug
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SHN 13
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356178730
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
122
AAC895
Durchmesser
40 mm
BAA018
Länge
192 mm
BAB664
Werkstoff
alloyed tool steel
BAE401
Lieferbedingung
BAB521
Kennzeichnung
ohne Anforderung
BAB576
Masse (Gewicht)
0.124 kg
AAO868
Schlüsselweite
13
AAG615
VDE-geprüft
Nein
AAL535
flexibler Schaft vorhanden
Nein
AAM090
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Ja
BAA558
Nachweis der Güteeigenschaft des Vormaterials
Kein Ex-Schutz
BAA845
Schaftlänge
80 mm
AAO663
GTIN
4046356178730
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Werkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckschlüssel, Schlüsselweite 13 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
SHN 13
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82054000
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink