??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212020 - TSD 20 SAC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212020
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212020
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drehmoment-Schraubendreher
DESCLONG
Langbeschreibung
Drehmoment-Schraubendreher, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TSD 20 SAC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356439305
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
BAA018
Länge
205 mm
BAB146
Gesamtlänge
205 mm
BAF500
Länge der Klinge
100 mm
AAJ877
Dicke der Schneide
0 mm
BAA437
Breite der Schneide
0 mm
BAE098
max. Drehmoment
2 0173-1#05-AAA212#003
AAJ876
Größe des Innensechskants
4 mm
AAO663
GTIN
4046356439305
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Drehmoment-Schraubendreher
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 2,0 Nm und 4 mm Sechskantantrieb für die Druckmutter des Schnellanschlusses
AAO057
Herstellerprodukttyp
TSD 20 SAC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82054000
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink