??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212033 - SAC BIT QUICKON-W13
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212033
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212033
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Werkzeug
DESCLONG
Langbeschreibung
Werkzeug
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAC BIT QUICKON-W13
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356439312
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
33
AAO663
GTIN
4046356439312
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Werkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckaufsatz zur Montage von Druckmuttern mit Schlüsselweite 13 mm, für 4 mm Sechskantantrieb
AAO057
Herstellerprodukttyp
SAC BIT QUICKON-W13
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82079030
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink