??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1212046 - CRIMPFOX 6H
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1212046
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212046
DESCSHORT
Description short
Pince à sertir
DESCLONG
Description long
Pince à sertir, type de contact: Embouts isolés et non isolés, section min.: 0,14 mm², section max.: 6 mm², sertissage: Sertissage HEX, noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CRIMPFOX 6H
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356455749
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
175 mm
BAC673
section de câble maximum
6 mm^2
BAC736
section de conducteur minimum
0.140 mm^2
BAD875
poids net
380 g
AAG666
grip casing
multi component sleeves
AAG800
crimping lock present
Yes
AAG801
number of crimp nests
1
AAG797
type of gear ratio mechanism
multiple
AAG798
plastic collar present
Yes
AAG799
positioner present
No
AAO663
GTIN
4046356455749
AAW338
Manufacturer product designation
Pince à sertir
AAU734
Manufacturer product description
Pince à sertir pour embouts sans collier isolant suivant DIN 46228 Partie 1 et embouts avec collier isolant suivant DIN 46228 Partie 4, 0,14 mm² ... 6 mm², dispositif de blocage déverrouillable, insertion latérale
AAO057
Product type
CRIMPFOX 6H
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82032000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink