??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212079 - CRIMPFOX-M RC 6/DIE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212079
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212079
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpeinsatz
DESCLONG
Langbeschreibung
Ersatzgesenk, Kontaktart: unisolierte Kabelschuhe, Querschnitt min.: 0,5 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Verpressung: Indent-Crimp, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CRIMPFOX-M RC 6/DIE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356454490
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF281
Verwendung für Produkt
Gesenk, für Crimpfox-M, für nicht isolierte Kabelschuhe 0,5 - 6 mm², verpackt in einer anreihbaren Aufbewahrungsbox
AAO663
GTIN
4046356454490
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpeinsatz
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gesenk, für Crimpfox-M, für nicht isolierte Kabelschuhe 0,5 - 6 mm², verpackt in einer anreihbaren Aufbewahrungsbox
AAO057
Herstellerprodukttyp
CRIMPFOX-M RC 6/DIE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink