??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212095 - CRIMPFOX-CX 6,48
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212095
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212095
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Presszange
DESCLONG
Langbeschreibung
Presszange, Kontaktart: Koaxialverbinder, Querschnitt min.: 1,69 mm², Querschnitt max.: 6,48 mm², Verpressung: HEX-Crimp, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CRIMPFOX-CX 6,48
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356453882
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
198 mm
BAC673
max. Leiterquerschnitt
6.480 mm^2
BAC736
min. Leiterquerschnitt
1.690 mm^2
BAD875
Nettogewicht
350 g
AAG666
Beschichtung des Griffes
Mehrkomponentenhüllen
AAG800
Zwangssperre vorhanden
Ja
AAG801
Anzahl der Crimpnester
3
AAG797
Art der Übersetzungsmechanik
mehrfach
AAG798
Kunststoffkragen vorhanden
Nein
AAG799
Positionierer vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356453882
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Presszange
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Presszange, für Koaxial-Steckverbinder, 5,41 mm, 6,48 mm, 1,69 mm, HEX-Crimp
AAO057
Herstellerprodukttyp
CRIMPFOX-CX 6,48
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink