??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212203 - UNIFOX-CE VDE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212203
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212203
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kombizange
DESCLONG
Langbeschreibung
Werkzeug, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UNIFOX-CE VDE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356454193
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
200 mm
BAD875
Nettogewicht
288 g
AAG615
VDE-geprüft
Ja
AAM090
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Ja
BAE894
Ausführung des Griffes
2-Komponenten
AAL350
Ausführung funkenarm
Nein
AAG666
Beschichtung des Griffes
Mehrkomponentenhüllen
AAG794
ESD-geprüft
Nein
AAL858
Aufprallschutz vorhanden
Ja
AAG667
isoliert (in Anlehnung an Norm)
Ja
AAM263
vorstehende Schneide vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356454193
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kombizange
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kombizange, abgewinkelte Form, mit Öffnungsfeder und Arretierung, gegeneinander verzahnte Greiffläche, integriertem Ringschlüssel M8 - M10, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft
AAO057
Herstellerprodukttyp
UNIFOX-CE VDE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink