??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1212224 - TSD-M 1,2NM
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1212224
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212224
DESCSHORT
Description short
Tournevis dynamométrique
DESCLONG
Description long
Tournevis dynamométrique, noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TSD-M 1,2NM
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356455589
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
150 mm
BAB146
longueur totale
150 mm
BAF500
Longueur de la lame
0 mm
AAJ877
thickness of blade
0 mm
BAA437
Largeur de la lame
0 mm
BAE098
Couple max.
1.200 0173-1#05-AAA212#003
AAJ876
size of hexagon socket
6.300 mm
AAO663
GTIN
4046356455589
AAW338
Manufacturer product designation
Tournevis dynamométrique
AAU734
Manufacturer product description
Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 0,3 à 1,2 Nm
AAO057
Product type
TSD-M 1,2NM
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82054000
COO
Country of origin
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink