??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1212292 - CRIMPFOX-CX 10,90/DIE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1212292
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212292
DESCSHORT
Description short
Matrice de rechange
DESCLONG
Description long
Matrice de rechange, section min.: 2,54 mm², section max.: 10,9 mm², sertissage: Sertissage HEX, noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CRIMPFOX-CX 10,90/DIE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356455268
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAF281
Utilisation pour produit
Matrice de rechange pour CRIMPFOX-CX 10,90
AAO663
GTIN
4046356455268
AAW338
Manufacturer product designation
Matrice de rechange
AAU734
Manufacturer product description
Matrice de rechange pour CRIMPFOX-CX 10,90
AAO057
Product type
CRIMPFOX-CX 10,90/DIE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82032000
COO
Country of origin
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink