??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212305 - WIREFOX-D CX-3/SB
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212305
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212305
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ersatzmesser
DESCLONG
Langbeschreibung
Ersatzmesser, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WIREFOX-D CX-3/SB
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356455398
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAF016
Breite
18 mm
BAB264
min. Dicke
0.400 mm
BAA018
Länge
35.500 mm
AAG647
Form der Klinge
Messerkassette
AAL291
Abbrechklingen vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356455398
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Ersatzmesser
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Ersatzmesser für WIREFOX-D CX-3, Absetzmaß 12,0 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
WIREFOX-D CX-3/SB
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink