??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1212311 - WIREFOX-D CX-9/SB
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1212311
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212311
DESCSHORT
Description short
Lame de rechange
DESCLONG
Description long
Lame de rechange, noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WIREFOX-D CX-9/SB
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356455459
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAF016
Largeur
18 mm
BAB264
épaisseur
0.400 mm
BAA018
longueur
35.500 mm
AAG647
shape of blade
knife cassette
AAL291
snap-off knife blades present
No
AAO663
GTIN
4046356455459
AAW338
Manufacturer product designation
Lame de rechange
AAU734
Manufacturer product description
Couteau de rechange pour WIREFOX-D CX-9, dimensions de dépose 3,5 + 7,5 mm
AAO057
Product type
WIREFOX-D CX-9/SB
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82032000
COO
Country of origin
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink