??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1212314 - WIREFOX 6SC/SB
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1212314
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212314
DESCSHORT
Description short
Lame de rechange
DESCLONG
Description long
Lame de rechange, noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WIREFOX 6SC/SB
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356455534
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
18 mm
BAB264
épaisseur
21 mm
BAA018
longueur
39.500 mm
AAG647
shape of blade
knife cassette
AAL291
snap-off knife blades present
No
AAO663
GTIN
4046356455534
AAW338
Manufacturer product designation
Lame de rechange
AAU734
Manufacturer product description
Couteau de rechange pour WIREFOX 6SC, pour câbles et conducteurs (spécialement aussi pour câbles résistants aux défauts à la terre et aux court-circuits) 1,5 - 6 mm²
AAO057
Product type
WIREFOX 6SC/SB
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82032000
COO
Country of origin
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink