??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1212340 - CRIMPFOX-C50
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1212340
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212340
DESCSHORT
Description short
Pince à sertir
DESCLONG
Description long
Pince à sertir, section min.: 6 mm², section max.: 70 mm², sertissage: universel, noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CRIMPFOX-C50
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356454865
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
42
BAA018
longueur
280 mm
BAC673
section de câble maximum
70 mm^2
BAC736
section de conducteur minimum
6 mm^2
BAD875
poids net
1200 g
AAG666
grip casing
plastic sleeve
AAG800
crimping lock present
Yes
AAG801
number of crimp nests
0
AAG797
type of gear ratio mechanism
multiple
AAG798
plastic collar present
Yes
AAG799
positioner present
No
AAO663
GTIN
4046356454865
AAW338
Manufacturer product designation
Pince à sertir
AAU734
Manufacturer product description
Corps de pince, pour recevoir les matrices de types de contacts les plus variés jusqu'à 50 mm²
AAO057
Product type
CRIMPFOX-C50
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82055980
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink