??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212345 - CRIMPFOX-C50 RC 35/F-DIE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212345
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212345
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpeinsatz
DESCLONG
Langbeschreibung
Ersatzgesenk, Kontaktart: unisolierte Kabelschuhe, Querschnitt min.: 35 mm², Querschnitt max.: 35 mm², Verpressung: Indent-Crimp, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CRIMPFOX-C50 RC 35/F-DIE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356455015
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAF281
Verwendung für Produkt
Gesenk (Unterteil), für CRIMPFOX-C50, für unisolierte Kabelschuhe (DIN 46228) 35 mm², Indent-Crimp
AAO663
GTIN
4046356455015
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpeinsatz
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gesenk (Unterteil), für CRIMPFOX-C50, für unisolierte Kabelschuhe (DIN 46228) 35 mm², Indent-Crimp
AAO057
Herstellerprodukttyp
CRIMPFOX-C50 RC 35/F-DIE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82079091
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink