??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212422 - TOOL-KIT STANDARD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212422
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212422
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Werkzeug-Set
DESCLONG
Langbeschreibung
Werkzeug-Set, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TOOL-KIT STANDARD
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356503297
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAI349
Anzahl der Steckeinsätze
0
AAL690
Heizung-/Sanitärmonteur-Set vorhanden
Nein
AAL494
Elektromonteur-Set vorhanden
Ja
AAI278
Anzahl der Kabelschneider
1
AAI286
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher (PH)
0
AAI287
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher (PZ)
0
AAI257
Anzahl der Feilen
0
AAI299
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
AAI260
Anzahl der Gabelschlüssel
0
AAI259
Anzahl der Führungsbohrer
0
AAI327
Anzahl der Randversenker
0
AAI298
Anzahl der Lochsägen
0
AAI268
Anzahl der Heißluftgebläse
0
AAI272
Anzahl der HSS-Spiralbohrer
0
AAL333
Anzahl der Messgeräte
0
AAI351
Anzahl der Steckschlüssel
0
AAI328
Anzahl der Ringschlüssel
0
AAI367
Anzahl der Schraubendreher (Innensechsrund)
0
AAI341
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher
1
AAI350
Anzahl der Stecknüsse
0
AAI359
Anzahl der Stufenbohrer
0
AAI354
Anzahl der Steinbohrer
0
AAI283
Anzahl der Werkzeuge für Koaxial-Kabel
0
AAI271
Anzahl der Holzbohrer
0
BAG237
Verpackung
Tasche
AAI592
Gesamtzahl der Werkzeuge
5
AAO663
GTIN
4046356503297
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Werkzeug-Set
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Werkzeug-Etui, bestückt mit: Presszange Aderendhülsen, Abisolierzange, Abmantelwerkzeug, Kabelschneider, Schraubendreher Schlitz: 0,6x3,5, Werkzeugmappe
AAO057
Herstellerprodukttyp
TOOL-KIT STANDARD
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82060000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink