??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1212468 - CRIMPFOX-SR 6-2
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1212468
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212468
DESCSHORT
Description short
Pince à sertir
DESCLONG
Description long
Pince à sertir, type de contact: Connecteur solaire, section min.: 2,5 mm², section max.: 6 mm², sertissage: Sertissage B, noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CRIMPFOX-SR 6-2
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356526944
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
256 mm
BAC673
section de câble maximum
6 mm^2
BAC736
section de conducteur minimum
2.500 mm^2
BAD875
poids net
578 g
AAG666
grip casing
multi component sleeves
AAK209
construction/operation
mechanic one hand
AAG800
crimping lock present
Yes
AAG801
number of crimp nests
3
AAG797
type of gear ratio mechanism
multiple
AAG798
plastic collar present
Yes
AAG799
positioner present
Yes
AAO663
GTIN
4046356526944
AAW338
Manufacturer product designation
Pince à sertir
AAU734
Manufacturer product description
Pince à sertir, pour connecteurs solaires MC4, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale, avec positionneur 2,5 à 6 mm²
AAO057
Product type
CRIMPFOX-SR 6-2
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
82032000
COO
Country of origin
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink