??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212475 - UNIFOX-CT 4,8
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212475
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212475
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelbinderzange
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelbinderzange
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UNIFOX-CT 4,8
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356527033
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAK507
Werkstoff des Kabelbinders
Kunststoff
AAK504
Werkstoff des Werkzeugs
Metall
AAG691
max. Arbeitsbereich
4.800 mm
AAL845
MIL-spezifiziert
Nein
AAI757
max. Breite des Kabelbinders
4.800 mm
AAG692
min. Arbeitsbereich
2.200 mm
AAK181
Anzugsspannung
einstellbar
AAO663
GTIN
4046356527033
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelbinderzange
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelbinderzange, für Kunststoffkabelbinder mit Breite 2,2 - 4,8 mm, Materialstärke bis 1,6 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
UNIFOX-CT 4,8
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
TW
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink