??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212513 - SAC BIT M12-W14
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212513
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212513
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Werkzeug
DESCLONG
Langbeschreibung
Adapter
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAC BIT M12-W14
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356585767
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
AAO663
GTIN
4046356585767
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Werkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckaufsatz zur Montage von Sensor-/Aktor-Kabeln mit M12-Steckverbinder und von konfektionierbaren M12-Steckverbindern, mit Sechskanträndel Schlüsselweite 14 mm, mit 4 mm Sechskantantrieb
AAO057
Herstellerprodukttyp
SAC BIT M12-W14
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82079030
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink