??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212529 - UNIFOX-PE VDE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212529
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212529
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Spitzzange
DESCLONG
Langbeschreibung
Spitzzange, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UNIFOX-PE VDE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356589574
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAB146
Gesamtlänge
200 mm
AAO663
GTIN
4046356589574
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Spitzzange
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Spitzzange, abgewinkelte Form, mit Öffnungsfeder und Arretierung, feingezahnte Greiffläche, Abisoliermöglichkeit für 1,5 mm² und 2,5 mm², integrierter Ringschlüssel M8 - M10, VDE 1000 V AC/1500 V DC geprüft
AAO057
Herstellerprodukttyp
UNIFOX-PE VDE
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1212529
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink