??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1212529 - UNIFOX-PE VDE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1212529
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212529
DESCSHORT
Description short
Pince droite
DESCLONG
Description long
Pince droite, noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UNIFOX-PE VDE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356589574
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAB146
longueur totale
200 mm
AAO663
GTIN
4046356589574
AAW338
Manufacturer product designation
Pince droite
AAU734
Manufacturer product description
Pince droite, forme coudée, avec ressort d'ouverture et butée, poignée à denture fine, possibilité de dénudage pour 1,5 mm² et 2,5 mm², clé polygonale intégrée M8 - M10, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/1 500 V DC
AAO057
Product type
UNIFOX-PE VDE
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1212529
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82032000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink