??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212532 - SF-ASD 21
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212532
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212532
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Akkuschraubendreher
DESCLONG
Langbeschreibung
Akkuschraubendreher, Gewicht 500
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SF-ASD 21
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356589673
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
44 mm
BAA020
Höhe
165 mm
BAA018
Länge
277 mm
AAF583
Nennspannung
3.600 V
BAE098
max. Drehmoment
4.400 0173-1#05-AAA212#003
AAI036
Gewicht mit Akkupack
0.500 kg
AAI048
Kapazität des Akkus
1.500 0173-1#05-AAA300#003
AAI047
Akkuspannung
3.600 V
AAI039
max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang)
600 1/min
AAJ776
max. Leerlaufdrehzahl (3. Gang)
0 1/min
AAI038
min. Leerlaufdrehzahl (1. Gang)
200 1/min
AAI040
min. Leerlaufdrehzahl (2. Gang)
200 1/min
AAI037
max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang)
600 1/min
AAJ775
min. Leerlaufdrehzahl (3. Gang)
0 1/min
AAJ031
max. Drehmomenteinstellung
4.400 0173-1#05-AAA212#003
AAJ032
min. Drehmomenteinstellung
0.300 0173-1#05-AAA212#003
AAO663
GTIN
4046356589673
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Akkuschraubendreher
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Akkuschraubendreher, inkl. Akku 1,5 Ah, Rechts-/Linkslauf, 21-stufige Kupplung, bis 600 U/min, 6,3 mm Sechskant-Schnellanschluss-Bohrfutter, Drehmoment einstellbar von 0,3 Nm ... 4,4 Nm
AAO057
Herstellerprodukttyp
SF-ASD 21
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1212532
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84672920
COO
Herstellerland
JP
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink