??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1212532 - SF-ASD 21
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1212532
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212532
DESCSHORT
Description short
Avvitatore a batteria
DESCLONG
Description long
Avvitatore a batteria, peso 500
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SF-ASD 21
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356589673
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
larghezza
44 mm
BAA020
altezza
165 mm
BAA018
lunghezza
277 mm
AAF583
nominal voltage
3.600 V
BAE098
max. coppia
4.400 0173-1#05-AAA212#003
AAI036
weight including battery-pack
0.500 kg
AAI048
battery capacity
1.500 0173-1#05-AAA300#003
AAI047
battery potential
3.600 V
AAI039
max. idle speed (2nd gear)
600 1/min
AAJ776
max. idle speed (3rd gear)
0 1/min
AAI038
min. idle speed (1st gear)
200 1/min
AAI040
min. idle speed (2nd gear)
200 1/min
AAI037
max. idle speed (1st gear)
600 1/min
AAJ775
min. idle speed (3rd gear)
0 1/min
AAJ031
max. torque setting
4.400 0173-1#05-AAA212#003
AAJ032
min. torque setting
0.300 0173-1#05-AAA212#003
AAO663
codice EAN
4046356589673
AAW338
Manufacturer product designation
Avvitatore a batteria
AAU734
Manufacturer product description
Avvitatore a batteria, batteria 1,5 Ah incl., senso di rotazione orario/antiorario, giunto a 21 stadi, fino a 600 giri/min, mandrino esagonale a connessione rapida da 6,3 mm, coppia di serraggio regolabile da 0,3 Nm ... 4,4 Nm
AAO057
Product type
SF-ASD 21
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1212532
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
84672920
COO
Country of origin
JP
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink