??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1212543 - SF-M SET
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1212543
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212543
DESCSHORT
Description short
Set di utensili
DESCLONG
Description long
Set di utensili
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SF-M SET
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356589789
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAB597
flexible
No
AAL815
magnetic present
No
BAA845
lunghezza del fuso
116.500 mm
AAM180
T-handle present
Yes
AAO663
codice EAN
4046356589789
AAW338
Manufacturer product designation
Set di utensili
AAU734
Manufacturer product description
Set cacciaviti bit con mandrino a cambio rapido, lunghezza 89 mm bit a intaglio/a croce (PZ e PH)/esagonale/Torx®, 17 pz., in borsa pieghevole con cintura, contenuto: PH 1,2,3 x 89; PZ 1,2,3 x 89; SL 1,5 x 5,5 x 89; TX 10-30 x 89; SW 3,4,5,6 x 89
AAO057
Product type
SF-M SET
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1212543
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
82054000
COO
Country of origin
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink