??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1212563 - SF-PZ 1-80
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1212563
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212563
DESCSHORT
Description short
Cacciavite
DESCLONG
Description long
Cacciavite
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SF-PZ 1-80
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356589987
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAG644
down force size
PZ1
BAD383
isolamento presente (S/N)
No
BAD875
peso netto
60.120 g
BAB146
lunghezza totale
178 mm
AAG615
VDE tested
No
AAM090
isolation protection (1000 V) present
No
BAF500
lunghezza della lama
80 mm
AAG645
blade material
tool steel
AAG655
blade diameter
3 mm
AAL327
antimagnetic present
No
AAG653
cap rotatable
No
AAG654
blade perusing
No
BAE894
esecuzione dell'impugnatura
2-components
AAL759
clamp feature present
No
AAG650
hardening and tempering down force tip
laser treated
AAG646
length of the blade (imperial)
80 mm
BAB118
diametro dell'impugnatura
33 mm
AAM094
hexagon on the blade present
No
AAG652
excitation allen wrench present
No
AAG649
impact cap
Plastic
BAF655
materiale dell'impugnatura
dual components
AAG656
length of the grip
98 mm
AAL350
low spark model
No
AAG648
norm of drive tip
ISO 8764-PZ
AAG647
shape of blade
Phillips
AAM010
precision model present
Yes
AAG658
wrench width operation allen wrench
0 mm
AAG651
scrolling protection present
Yes
AAG657
wrench width (hexagon blade)
0 mm
AAO663
codice EAN
4046356589987
AAW338
Manufacturer product designation
Cacciavite
AAU734
Manufacturer product description
Cacciavite, croce PZ (a laser), non isolato, dimensioni: PZ 1 x 80, manico a due componenti, con protez. anti-svitamento
AAO057
Product type
SF-PZ 1-80
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1212563
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
82054000
COO
Country of origin
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink