??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212625 - UNIFOX-HP
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212625
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212625
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Lochzange
DESCLONG
Langbeschreibung
Werkzeug, Querschnitt min.: 0 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UNIFOX-HP
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356644242
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
12
AAO663
GTIN
4046356644242
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Lochzange
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Lochzange, für Prüfplaketten und ähnliches mit 2 mm Runddorn, Maultiefe 30 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
UNIFOX-HP
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82034000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink