??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212628 - TOOL-CASE EMPTY
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212628
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212628
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Werkzeugkoffer
DESCLONG
Langbeschreibung
Werkzeugkoffer
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TOOL-CASE EMPTY
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356649780
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
260 mm
BAA020
Höhe
270 mm
BAA018
Länge
510 mm
BAB577
Tiefe
260 mm
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAE401
Lieferbedingung
BAB521
Kennzeichnung
ohne Anforderung
BAB576
Masse (Gewicht)
3.610 kg
BAA558
Nachweis der Güteeigenschaft des Vormaterials
Kein Ex-Schutz
AAM118
signalrot ausgeführt
Nein
AAL682
Hängeschlossbügel vorhanden
Ja
AAL921
Schulterriemen vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356649780
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Werkzeugkoffer
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Werkzeugkoffer, unbestückt, abschließbar, mit Gummilaschen zur Werkzeugfixierung
AAO057
Herstellerprodukttyp
TOOL-CASE EMPTY
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
42029298
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink