??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1212642 - SF-THEX 6-200
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1212642
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212642
DESCSHORT
Description short
Tournevis
DESCLONG
Description long
Tournevis
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SF-THEX 6-200
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356662703
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
50
BAD383
avec isolant
No
AAA103
taille d'entraînement
6 mm
BAB146
longueur totale
244 mm
AAG615
VDE tested
No
AAM090
isolation protection (1000 V) present
No
BAF500
Longueur de la lame
200 mm
AAG653
cap rotatable
No
AAL772
bullet-head present
No
AAO663
GTIN
4046356662703
AAW338
Manufacturer product designation
Tournevis
AAU734
Manufacturer product description
Tournevis avec poignée en T, pour vis à six pans creux, hexagonal (avec chanfrein), taille : Hex 6 x 200 mm, poignée ergonomique, chromé mat
AAO057
Product type
SF-THEX 6-200
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
82054000
COO
Country of origin
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink