??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1212644 - SF-THEX 10-200
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1212644
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212644
DESCSHORT
Description short
Tournevis
DESCLONG
Description long
Tournevis
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SF-THEX 10-200
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356662727
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
50
BAD383
avec isolant
No
AAA103
taille d'entraînement
10 mm
BAB146
longueur totale
244 mm
AAG615
VDE tested
No
AAM090
isolation protection (1000 V) present
No
BAF500
Longueur de la lame
200 mm
AAG653
cap rotatable
No
AAL772
bullet-head present
No
AAO663
GTIN
4046356662727
AAW338
Manufacturer product designation
Tournevis
AAU734
Manufacturer product description
Tournevis avec poignée en T, pour vis à six pans creux, hexagonal (avec chanfrein), taille : Hex 10 x 200 mm, poignée ergonomique, chromé mat
AAO057
Product type
SF-THEX 10-200
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
82054000
COO
Country of origin
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink