??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1212717 - CRIMPFOX-CATV 8,23-1
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1212717
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212717
DESCSHORT
Description short
Pince à sertir
DESCLONG
Description long
Pince à sertir, type de contact: Connecteurs CATV, section min.: 6,65 mm², section max.: 9,7 mm², sertissage: Sertissage HEX, noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CRIMPFOX-CATV 8,23-1
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356857666
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAA018
longueur
256 mm
BAC673
section de câble maximum
9.700 mm^2
BAC736
section de conducteur minimum
6.650 mm^2
BAD875
poids net
560 g
AAG666
grip casing
multi component sleeves
AAG800
crimping lock present
Yes
AAG801
number of crimp nests
3
AAG797
type of gear ratio mechanism
multiple
AAG798
plastic collar present
Yes
AAG799
positioner present
No
AAO663
GTIN
4046356857666
AAW338
Manufacturer product designation
Pince à sertir
AAU734
Manufacturer product description
Pince à sertir, pour connecteurs CATV, 6,65 mm, 8,23 mm, 9,70 mm, trois stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale
AAO057
Product type
CRIMPFOX-CATV 8,23-1
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82032000
COO
Country of origin
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink